Getriebemotoren

Effiziente Antriebe in Blockgehäusebauweise

Das Blockgehäuseprinzip

Aus einem einzigen Stück wird ein geschlossenes Getriebegehäuse gefertigt, das sämtliche Getriebeelemente vereint. NORD DRIVESYSTEMS baut Stirnrad-, Flach-, Kegelrad- und Schneckengetriebe und – als weltweit einziger Hersteller – auch großdimensionierte Industriegetriebe als Blockgehäusegetriebe.

  • Ein Gehäuseblock, in dem alle Lagerstellen integriert sind
  • Vollständige Bearbeitung in einer einzigen Aufspannung
  • Hohe Abtriebsdrehmomente
  • Hohe Axial- und Radialbelastbarkeit
  • Größte Betriebssicherheit
  • Lange Lebensdauer
  • Geräuscharmer Lauf
Logos Standards IE1, IE2, IE3

NORDBLOC. 1 STIRNRADGETRIEBEMOTOREN

Weitere Informationen über Nordbloc.1 Stirnradgetriebemotoren unter www.nord.com
  • Fuß- oder Flanschausführung
  • Alu-Druckgussgehäuse (5 Baugrößen)
  • Blockgehäuse
  • Abmessungen nach Industrie-Standard
Baugrößen 8
kW 0,12 - 37
Nm 55 - 3.300
i 2,10:1-456,77:1

2-STUFIGE NORDBLOC.1 KEGELRADGETRIEBEMOTOREN

Weitere Informationen über 2-Stufige Nordbloc.1 Kegelradgetriebemotoren unter www.nord.com
  • Bis zu 97 % Wirkungsgrad
  • Aufsteck-, Fuß- oder Flanschausführung
  • Blockgehäuse
  • Hohl- oder Vollwelle
Baugrößen5
kW
0,12 – 9,2
Nm90 - 660
i3,58:1 - 70:1

2-STUFIGE KEGELRADGETRIEBEMOTOREN

Weitere Informationen über 2-Stufige Kegelradgetriebemotoren unter www.nord.com
  • Bis zu 97 % Wirkungsgrad
  • Aufsteck-, Fuß- oder Flanschausführung
  • Hohl- oder Vollwelle
  • Alternative zu Schnecken­getriebemotoren
  • Blockgehäuse
Baugrößen 5
kW 0,12 - 9,2
Nm 45 - 650
i 3,85:1-72,31:1

SMI SCHNECKENGETRIEBEMOTOREN

Weitere Informationen über Smi Schneckengetriebemotoren unter www.nord.com
  • Glatte Oberflächen
  • Lebensdauerschmierung
  • Hohl- oder Vollwelle
  • IEC-Ausführung
Baugrößen5
kW
0,12 – 4,0
Nm21 – 427
i5,00 : 1 – 3.000,0 : 1

SI SCHNECKENGETRIEBEMOTOREN

Weitere Informationen über Si Schneckengetriebemotoren unter www.nord.com
  • Modular
  • Universelle Befestigungsmöglichkeiten
  • IEC-Ausführung
Baugrößen5
kW
0,12 – 4,0
Nm21 – 427
i5,00: 1 – 3.000,00: 1

STIRNRADSCHNECKENGETRIEBEMOTOREN

Weitere Informationen über Stirnradschneckengetriebemotoren unter www.nord.com
  • Aufsteck-, Fuß- oder Flanschausführung
  • Hohl- oder Vollwelle
  • Blockgehäuse
Baugrößen 6
kW 0,12 - 15
Nm 46 - 3.090
i 4,40:1-7.095,12:1

NORD-Blockgehäuse seit 1981

Ingenieure von NORD DRIVESYSTEMS entwickelten in den 80er-Jahren die wichtigste Innovation im Getriebebau: Das Blockgehäuse-Konzept – sämtliche Getriebeelemente in einem geschlossenen Gehäuse vereint. Das innovative Konzept setzte sich rasch im Markt durch und ist heute Standard.