NSD tupH

NSD TUPH VON NORD FÜR KOSTENGÜNSTIGE HYGIENISCHE ANTRIEBSLÖSUNGEN

NORD DRIVESYSTEMS präsentiert NSD tupH, eine Oberflächenbehandlung, die Aluminium-Getriebemotoren so widerstandsfähig wie Edelstahlprodukte macht und deutlich leistungsfähiger als Antikorrosionslackierungen ist. In Kombination mit DIN- und Normteilen aus Edelstahl, Edelstahlabtriebswellen und einer lebensmittelverträglichen Ölfüllung eignen sich NSD-tupH-Antriebe optimal für hygienisch anspruchsvolle Anwendungen.

Getriebemotor

Sie widerstehen problemlos selbst anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen, wie sie etwa bei chemischen Reinigungen in der Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie vorherrschen. Die Oberflächen sind kratzfest, sehr widerstandsfähig, und korrodieren nicht.

Für das sehr robuste Finish sorgt ein elektrolytischer Prozess, der Aluminiumoberflächen etwa sechs- bis siebenmal so hart macht wie das Basismaterial. Ausführliche Tests zeigten, dass die entsprechend behandelten Oberflächen selbst nach kontinuierlicher Salzwasserspülung sowie dem Einsatz aggressiver Chemikalien und Hochdruckreiniger keinerlei Beschädigungen aufwiesen. Salzsprühtests ergaben keinerlei Korrosion nach 1.000 Stunden. Auch in Untersuchungen zur Abplatzfestigkeit zeigte sich die Überlegenheit von NSD tupH gegenüber herkömmlichen Oberflächenbehandlungen: Schutzlackierungen oder -beschichtungen – egal ob Lacke, Nickel oder Nickel-Teflon-Kombinationen – können sich z.B. nach Beschädigungen ablösen; dies ist bei NSD-tupH-behandelten Antrieben prinzipbedingt ausgeschlossen. Und während die meisten Hersteller Edelstahlvarianten nur für wenige Antriebstypen anbieten, besteht die NSD-tupH-Option für das gesamte Spektrum an Aluminiumprodukten. Ein weiterer Vorteil ist der Gewichtsfaktor: Diese Lösung fällt wesentlich leichter aus, weil das Grundmaterial Aluminium erheblich weniger wiegt als Stahl, und eröffnet Maschinenbauern somit bessere Montagemöglichkeiten. Zudem sind Antriebe mit NSD tupH aufgrund der Werkstoffwahl auch kostengünstiger als Edelstahllösungen.