FREKVENSOMFORMERE

SK 500E OG SK 200E

Med frekvensomformer-serien SK500E tilbyder NORD DRIVESYSTEMS intelligente, omkostningseffektive drevløsninger, hvis udstyr kan skaleres, og som er fuldt kompatible med hensyn til motorydelse, forsyningsspænding og størrelse.

SK 500E

Find further information under www.nord.com
  • Kompakt design
  • Energisparefunktion
  • Applikationsspecifikke funktioner (fx positioneringsstyring “Posicon”)
  • Plug-in-moduler til styring og kommunikation (fieldbus)
  • ”Sikker stop”
  • Enkel forbindelse af drev igennem en synkroniseringsfunktion
Størrelser10
U[V]1~110...120 ±10%
⅓~200...240 ±10%
3~200...240 ±10%
3~380...480 -20%
/ +10%
P[kW]0,25 – 90

SK 200E-omformere fås med næsten de samme funktioner som SK 500E-modellerne. Anvendelsesmulighederne strækker sig fra enkle drevfunktioner til kompleks positioneringsstyring.

SK 200E

Find further information under www.nord.com
  • ”Sikkert stop” iht. EN 954-1
  • Enkel ibrugtagning via integrerede DIP-switche og potentiometer
  • Energisparefunktion
  • Integreret “Posicon” positioneringsstyring
  • Indbygget AS-brugerflade
  • Aflæsning af følerne via lysdioder
  • Aktuatorstyring
  • Let at vedligeholde takket være stikkonnektorer og stikbar EEPROM
Størrelser4
U[V]1~100...120 ±10%
1~200...240 ±10%
3~200...240 ±10%
3~380...500 -20%
/ +10%
P[kW]0,25 – 22 KW