Gearmotorer

EFFEKTIVE UNICASE DREVENHEDER

NORDBLOC. 1 TANDHJULSGEARMOTOR

Find further information under www.nord.com
  • Fod eller flange montage
  • Sprøjtestøbt aluminiumhus (5 størrelser)
  • UNICASE hus
  • Dimensioner i henhold til industristandarder
Størrelser8
kW
0,12 – 37
Nm55 – 3.300
i2,10: 1 – 456,77: 1

2-TRINS NORDBLOC. 1 KEGLEHJULSGEARMOTOR

Find further information under www.nord.com
  • Virkningsgrad op til 97 %
  • Fod ellerflage montage
  • Hul eller massiv aksel
  • Glat trykstøbt gearhus i UNICASE desig
  • 60 % lettere end tilsvarende gear i rustfrit stål
Størrelser5
kW
0,12 – 9,2
Nm90 – 660
i3,58:1 – 70,00:1

2-TRINS KEGLEHJULSGEARMOTOR

Find further information under www.nord.com
  • Virkningsgrad op til 97 %
  • Fod ellerflage montage
  • Hul eller massiv aksel
  • Glat trykstøbt gearhus i UNICASE desig
  • 60 % lettere end tilsvarende gear i rustfrit stål
Størrelser5
kW
0,12 – 9,2
Nm45 – 650
i3.85:1 – 72.31:1

SMI SNEKKEGEARMOTOR

Find further information under www.nord.com
  • Modulær
  • Universel montering -fod eller flange montage
  • IEC-Normmotor
Størrelser5
kW
0,12 – 4,0
Nm21 – 427
i5,00: 1 – 3.000,00: 1

SI SNEKKEGEARMOTOR

Find further information under www.nord.com
  • Modulær
  • Universel montering -fod eller flange montage
  • IEC-Normmotor
Størrelser5
kW
0,12 – 4,0
Nm21 – 427
i5,00: 1 – 3.000,00:1

TANDHJULSNEKKEGEAR

Find further information under www.nord.com
    Størrelser6
    kW
    0,12 – 15
    Nm46 – 3.090
    i4,40:1 – 7.095,12:1

    NORD-Blockgehäuse seit 1981

    Ingenieure von NORD DRIVESYSTEMS entwickelten in den 80er-Jahren die wichtigste Innovation im Getriebebau: Das Blockgehäuse-Konzept – sämtliche Getriebeelemente in einem geschlossenen Gehäuse vereint. Das innovative Konzept setzte sich rasch im Markt durch und ist heute Standard.