EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

FAITES LE CALCUL!

Pour des raisons économiques, mais aussi écolgiques ont poussé NORD DRIVESYSTEMS à développer des systèmes d’entraînement à haut rendement, incluant, moteurs, réducteurs, variateurs de vitesse. En effet, une consommation d'énergie plus faible implique moins d'impacts sur notre environnement.

EXEMPLE POUR LES SOLUTIONS D`ENTRAINEMENT Á HAUT RENDEMENT

De plus amples informations sont dispensibles sur le site Internet: www.nord.com
Entraînement haut rendement Paramètres variables Entraînement standard
84
Rendement des moteurs en % 76,2
96 Rendement des réducteurs en % 89
384 Prix par système en € 376
2,890,000 Consommation d’énergie par an en kWh 3,475,000
585,000 Économie réalisée par an en kWh
347,000 Consommation d’énergie par an en € 417,000
70,000 Economie d’énergie par an en € -
285 Temps de retour en heures -

(frais liés à l'énergie kWh : 0,12 € / heures de service : 5 000 / nombre systèmes d'entraînement : 500 unités)

Efficacité

ÉNERGIE OPTIMALEMENT CONVERTIE EN MOUVEMENT

  • Moteurs à efficacité optimisée (IE2/IE3)
  • Efficacité accrue en mode de connexion bus continu
  • Ajustement automatique du courant magnétisant
  • Couple nominal constant jusqu’à 87 HZ