MOTORÉDUCTEURS

DES SYSTÈMES D´ENTRAîNEMENT À HAUT RENDEMENT EN CARTER MONOBLOC

LE CONCEPT UNICASE

Un carter fermé fait d´une seule pièce de fonderie dans lequel sont intégrés tous les paliers des roulements. NORD DRIVESYSTEMS produit des réducteurs hélicoïdaux, à arbres parallèles, coniques et à vis sans fin, et est le seul producteur au monde à fabriquer des réducteurs industriels à grande échelle..

  • un carter unique qui intègre tous les roulements
  • un usinage complet en une étape
  • une capacité de couple de sortie élevée
  • des charges axiales et radiales élevées
  • plus de fiabilité
  • une durée de vie accrue
  • un fonctionnement silencieux

RÈDUCTEUR NORDBLOC.1

De plus amples informations sont dispensibles sur le site Internet: www.nord.com
  • Version à pattes ou à bride
  • Carter en aluminium coulé sous pression (5 tailles)
  • Carter monobloc
  • Dimensions suivant les standards industriels
Tailles8
kW
0,12 – 37
Nm55 – 3.300
i2,10: 1 – 456,77: 1

NORDBLOC. 1 UNITÉ D`ENTRAÎNEMENT À ENGRENAGES CONIQUES À DOUBLE ÉTAGE

De plus amples informations sont dispensibles sur le site Internet: www.nord.com
  • Jusqu'à 95 % de rendement
  • Montage à bride, pattes ou arbre
  • Arbre creux ou plein
  • Carter monobloc en aluminium coulé sous pression
  • 60 % plus léger que la variante en acier coulé
Tailles5
kW
0,12 – 9,2
Nm90 – 660
i3,58:1 – 70,00:1

RÉDUCTEUR À COUPLE CONIQUE DEUX TRAINS

De plus amples informations sont dispensibles sur le site Internet: www.nord.com
  • Jusqu'à 95 % de rendement
  • Montage à bride, pattes ou arbre
  • Arbre creux ou plein
  • Carter monobloc en aluminium coulé sous pression
  • 60 % plus léger que la variante en acier coulé
Tailles5
kW
0,12 – 9,2
Nm45 – 650
i3,85: 1 – 72,31 1

RÉDUCTEUR Á ROUE ET VIS SMI

De plus amples informations sont dispensibles sur le site Internet www.nord.com
  • Modulaire
  • Montage universel
  • Montage par bride IEC
Tailles5
kW
0,12 – 4,0
Nm21 – 427
i5,00: 1 – 3.000,00: 1

RÉDUCTEUR À ROUE ET VIS SI

De plus amples informations sont dispensibles sur le site Internet: www.nord.com
  • Modulaire
  • Montage universel
  • Montage par bride IEC
Tailles5
kW
0,12 – 4,0
Nm21 – 427
i5,00: 1 – 3.000,00: 1

RÉDUCTEURS À ROUE ET VIS

De plus amples informations sont dispensibles sur le site Internet: www.nord.com
  • Surfaces lisses
  • Lubrification à vie
  • Montage par bride IEC
Tailles6
kW
0,12 – 15
Nm46 – 3,090
i4,40: 1 – 7.095,12: 1