SOLUTIONS D´ENTRAîNEMENT ADAPTÉES

Qualité optimale pour une longue durée de vie

  • a surface complète du système d’entraînement est protégée contre les attaques des solutions acides ou basiques utilisées lors des nettoyages. Pour chaque environnement un revêtement spécifique.
  • De nombreuses options sont disponibles: Moteur en IP66, arbres inox, double joints à lèvres, joints Viton, huiles spéciales (IP66, V2A, double étanchéité)

Revêtement antimicrobien

NORD DRIVESYSTEMS fournit des réducteurs et moteurs qui sont en option dotés d'un système de revêtement caractérisé par un effet antimicrobien. La prolifération des bactéries et des champignons est limitée en permanence, voire même éliminée.