INVERTER E ACCESORI

SK 500E E SK 200E

Con gli inverter della serie SK 500E, NORD DRIVESYSTEMS offre soluzioni di trasmissione intelligenti ed economiche, con varianti di dotazione progressive, completamente compatibili per gamma di potenza, tensione dell'allacciamento e dimensioni.

SK 500E

Per maggiori informazioni, visitare www.nord.com
  • Design compatto
  • Funzione a basso consumo energetico
  • Modelli di apparecchiature orientati alle
    applicazioni (ad es. gestione posizionamento
    "Posicon")
  • Moduli ad innesto per il funzionamento e la comunicazione (field bus)
  • SAFE STOP
  • Semplice connessione in rete della trasmissione
    con funzione a ciclo parallelo
Versioni 10
U[V]

1 ˜ 110 … 120 ±10 %
1/3 ˜ 200 … 240 ±10 %
3 ˜ 200 … 240 ±10 %
3 ˜ 380 … 480 -20 % / +10 %

P[kW] 0,25–90

Gli inverter SK 200E sono disponibili con quasi la stessa gamma di funzioni dei modelli SK E500E. La gamma di applicazioni spazia dalle semplici funzioni di azionamento fino alla complessa gestione posizionamento.

SK 200E

Per maggiori informazioni, visitare www.nord.com
  • SAFE STOP in conformità a EN 954-1
  • Semplicissima attivazione con interruttori DIP
    integrati e potenziometri
  • Funzione a basso consumo energetico
  • Modelli di apparecchiature orientati alle
    applicazioni
  • Gestione posizionamento integrata "Posicon"
  • Versione su scheda dell'interfaccia AS
  • Lettura dei sensori in campo
  • Sistema di controllo degli attuatori
  • Semplicità della manutenzione grazie ai
    componenti opzionali ad innesto e alle memorie con connessione ad innesto
Versioni 4
U[V]

1~110...120 ±10% 

1~200...240 ±10% 

3~200...240 ±10% 

3~380...500 -20%

/ +10%

P[kW] 0,25–22