MOTORIDUTTORI

Trasmissioni della gru e del carrello

Il principio del monoblocco

A partire un unico blocco di alluminio si produce un alloggiamento per riduttori
compatto che riunisce tutti gli elementi del riduttore. NORD è l'unico produttore che realizza riduttori industriali modulari fino a 242000 Nm di coppia in uscita con monoblocco.

  • Un alloggiamento monoblocco in cui risultano integrati tutti i punti dei cuscinetti
  • Rielaborazione completa in un'unica configurazione
  • Elevata coppia in uscita
  • Elevata capacità di carico assiale e radiale
  • Massima sicurezza in esercizio
  • Lunga durata
  • Funzionamento silenzioso

NORDBLOC. 1 monoriduttori

Per maggiori informazioni, visitare www.nord.com
  • Versione con piedini o flangia
  • Alloggiamento in pressofusione di alluminio (5 versioni)
  • Monoblocco
  • Dimensioni secondo standard industriale
Versioni 8
kW 0,12 - 37
Nm 55 - 3.300
i 2,10:1-456,77:1

2-STAGE NORDBLOC.1 HELICAL-BEVEL GEARED MOTORS

Per maggiori informazioni, visitare www.nord.com
  • Versione con piedini o flangia
  • Alloggiamento in pressofusione di alluminio (5 versioni)
  • Monoblocco
  • Dimensioni secondo standard industriale
Versioni5
kW
0,12 – 9,2
Nm90-660
i3.58:1 - 70:1

Riduttori ad assi ortogonali a 2 stadi

Per maggiori informazioni, visitare www.nord.com
  • Rendimento fino al 95%
  • Versione ad innesto, con piedini o flangia
  • Albero cavo o pieno
  • Monoblocco come alloggiamento in pressofusione di alluminio
  • 60% più leggero della variante in acciaio
    pressofuso
Versioni 5
kW 0,12 – 9,2
Nm 45 – 660
i 3.85 : 1 – 72.31 : 1

Riduttori a vite senza fine SMI

Per maggiori informazioni, visitare www.nord.com
  • Superfici lisce
  • Lubrificazione permanente
  • Versione IEC
Versioni5
kW
0,12 – 4,0
Nm21 - 247
i5,00 : 1 - 3.000,00 : 1

Riduttori a vite senza fine SI

Per maggiori informazioni, visitare www.nord.com
  • Modulare
  • Possibilità di fissaggio universali
  • Versione IEC
Versioni5
kW
0,12 – 4,0
Nm21 – 427
i5,00: 1 – 3.000,00: 1

motoriduttori a vite senza fine unical

Per maggiori informazioni, visitare www.nord.com
  • Versione ad innesto, con piedini o flangia
  • Albero cavo o pieno
  • Monoblocco
Versioni 6
kW 0,12 - 15
Nm 46 - 3.090
i 4,40:1-7.095,12:1

Riduttori NORD monoblocco dal 1981

Negli anni '80 gli ingegneri NORD DRIVESYSTEMS hanno sviluppato la più importante innovazione nel settore dei riduttori: una soluzione monoblocco che riunisce tutti gli elementi del riduttore in un alloggiamento compatto. Questa soluzione innovativa si è affermata rapidamente sul mercato e oggi rappresenta un vero e proprio standard.