NSD tupH

PROTEZIONE SUPERFICIALE E CONTRO LA CORROSIONE

Il sistema nsd tupH combina i vantaggi di una trasmissione in acciaio inox a quelli di una trasmissione standard in metallo leggero.

Un processo rivoluzionario per ridurre i costi
Le soluzioni tecnologiche di trasmissione per le condizioni esterne estreme in una gamma produttiva simile a quella dei motoriduttori standard, ma con la resistenza dell'acciaio inox e un rapporto qualità - prezzo straordinario: il tutto grazie a nsd tupH. Con un processo speciale si produce da un materiale grezzo uno strato protettivo estremamente resistente. Insieme alla sigillatura particolare, questo strato protettivo è fi no a sette volte più resistente rispetto al materiale grezzo, l'alluminio, e fi no a mille volte più resistente di colori e vernici. In questo modo nsd tupH offre una protezione anticorrosiva unica. Insieme ai componenti DIN e a quelli standard in acciaio inox, agli alberi di uscita in acciaio inox, ad un motore trattato con nsd tupH o un motore in acciaio inox e l'olio alimentare disponibile su richiesta, una trasmissione con il trattamento NORD nsd tupH rappresenta un pacchetto ottimale per le applicazioni in condizioni estreme.

NSD tupH