SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Massima qualità per una durata prolungata

  • Le superfici trattate proteggono dalle soluzioni aggressive, alcaline e saline, ma anche dai processi di pulizia aggressivi
  • Le opzioni protettive sono a disposizione dei clienti (IP66, V2A, doppia guarnizione)

Rivestimento antimicrobico

NORD DRIVESYSTEMS fornisce riduttori e motori con un sistema di rivestimento a richiesta che si contraddistingue per la sua azione antimicrobica. Grazie a questa soluzione si ostacola, e persino previene, in modo permanente la propagazione di tantissimi batteri e funghi.

Protezione superficiale e contro la corrosione
Azionamenti per condizioni ambientali esterne estreme – NORD ha la risposta: nsd tupH Sealed Surface Conversion System. Coniuga i vantaggi dell‘azionamento in acciaio inox con quelli di un riduttore in lega leggera..

  • Alternativa economica all’acciaio inox
  • Resistente alla corrosione e alle sostanze chimiche
  • Superfici facili da pulire