ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

PROSTA KALKULACJA

Od samego początku, dla NORD DRIVESYSTEMS, decyzja o wprowadzeniu  energooszczędnych napędów z wysoko wydajnymi silnikami, prawie bez stratnych przekładni oraz elektroniki sterującej z funkcją oszczędzania energii – miała nie tylko znaczenie ekonomiczne, ale także ekologiczne, ponieważ niższe zużycie energii oznacza także mniejszy wpływ na środowisko.

STUDIUM PRZYPADKU ENERGOOSZCZĘDNEGO ROZWIĄZANIA NAPEDOWEGO

Wiecej onformacji na www.nord.com
Napęd energooszczędnyParametryNapęd standardowy
84
Wydajność silnika %76,2
96Sprawność przekładni %89
384Cena €376
2,890,000Roczne zużycie energii kWh3,475,000
585,000Roczne oszczędności energii kWh
347,000Koszt energii zużytej przez rok €417,000
70,000Koszt energii zaoszczędzonej przez rok €-
285Okres zwrotu nakładów poniesionych na napęd h-

ACCOMPLISHED USE OF ENERGY

  • Efficiency-optimised motors (IE2/IE3)
  • Higher efficiency in DC network
  • Automatic flux optimisation
  • Energy-saving know-how: Increased efficiency in 87 Hz operation