MOTOREDUKTORY

WYSOKOSPRAWNE NAPĘDY W KORPUSIE UNICASE

Koncepcja Unicase

Korpus reduktora, jako element jednocześciowy, jest wykonywany z jednego odlewu żeliwa lub aluminium. NORD DRIVESYSTEMS produkuje reduktory walcowe, walcowe w korpusie płaskim, stożkowe i ślimakowe, jest również pierwszym producentem na świecie, wytwarzającym zaawansowane technicznie duże przekładnie przemysłowe w korpusie unicase.

  • Łożyska zintegrowane w jednoczęściowym korpusie
  • Kompletna obróbka korpusu w jednym zamocowaniu w obrabiarce
  • Wysokie wartości momentów obrotowych
  • Wysokie dopuszczalne obciążenia promieniowe i osiowe
  • Niezawodność działania
  • Długi okres eksploatacji
  • Cicha praca

REDUKTORY WALCOWO-STOŻKOWE NORDBLOC. 1

Więcej informacji na www.nord.com
  • Mocowane na łapach lub kołnierzowe
  • Korpus z odlewu aluminiowego (5 wielkości)
  • Korpus UNICASE
  • Standardowe wymiary przyłączy
Wielkości8
kW 0,12 - 37
Nm55 - 3.300
i2,10:1-456,77:1

2-STOPNIOWE MOTOREDUKTORY WALCOWO-STOŻKOWENORDBLOC.1

Więcej informacji na www.nord.com
  • Sprawność do 97 %
  • Mocowanie na łapach lub kołnierzowe
  • Wał pełny lub drążony
  • Alternatywa dla motoreduktorów ślimakowych
  • korpus UNICASE
Wielkości5
kW
0,12 – 9,2
Nm90 – 660
i3,58:1 – 70,00:1

REDUKTORY WALCOWO-STOŻKOWE 2-STOPNIOWE

Więcej informacji na www.nord.com
  • Sprawność do 97 %
  • Mocowane na łapach lub na kołnierzu B5/B14
  • Z wałem drążonym lub pełnym
  • Alternatywa dla przekładni ślimakowych
  • Korpus UNICASE
Wielkości5
kW 0,12 - 160
Nm45 - 650
i3,85:1-72,31:1

MOTOREDUKTORY ŚLIMAKOWE SMI

Więcej informacji na www.nord.com
  • Gładka powierzchnia
  • Brak konieczności smarowania
  • Wersje z IEC
Wielkości5
kW
0,12 – 4.0
Nm21 – 427
i5,00:1 – 3.000,00:1

MOTOREDUKTORY ŚLIMAKOWE SI

Więcej informacji na www.nord.com
  • Budowa modułowa
  • Uniwersalne mocowanie
  • Wersje z IEC
Wielkości5
kW
0,12 – 4,0
Nm21 – 427
i5,00: 1 – 3.000,00: 1

REDUKTORY WALCOWO-ŚLIMAKOWE

Więcej informacji na www.nord.com
  • Sprawność do 95 %
  • Mocowane na łapach lub na kołnierzu B5/B14
  • Z wałem drążonym lub pełnym
  • Korpus Unicase
Wielkości6
kW 0,12 - 15
Nm46 - 3.090
i4,40:1-7.095,12:1

NORD unicase design since 1981

In the 1980s, NORD DRIVESYSTEMS engineers developed the most important innovation in gear unit construction: the unicase concept, which unites all gear elements in a single closed housing. This innovative concept soon became established on the market and is now standard.