CONVERSORES DE FREQUÊNCIA

SK 500E E SK 200E

Com os conversores de frequência da série SK 500E, a NORD DRIVESYSTEMS oferece soluções inteligentes e acessíveis em acionamentos, para variações graduadas de equipamentos, completamente compatíveis com o tamanho, respeitando a faixa de potência e a tensão da alimentação.

SK 500E

Encontre mais informações www.nord.com
  • Construção compacta
  • Função de economia de energia
  • Aplicação orientada para medidas de desempenho (por exemplo, o comando de posicionamento “Posicon”)
  • Módulos plug-in para comando e comunicação (Fieldbus)
  • Sistemas de barramentos baseados na Ethernet
Tamanhos 10
U(V) 1~110...120 ±10%
⅓~200...240 ±10%
3~200...240 ±10%
3~380...480 -20%
/ +10%
P(kW) 0,25 – 90

Os conversores de frequência SK 200E são encontrados com quase as mesmas funcionalidades dos modelos SK 500E. A gama de aplicações vai desde as simples funções de acionamento até os complexos comandos de posicionamento.

SK 200E

Encontre mais informações www.nord.com
  • “Parada segura” conforme EN 954-1
  • Possibilidade de início de operação através de comutadores DIP e potenciômetros integrados
  • Função de economia de energia
  • Sistemas de barramentos baseados na Ethernet
  • Aplicação orientada do estágio de desempenho
  • Módulos descentralizados no sistema integrado
  • Comando de posicionamento “Posicon” integrado
  • Modelos com interface AS a bordo
Size 4
U(V) 1~100...120 ±10%
1~200...240 ±10%
3~200...240 ±10%
3~380...500 -20%
/ +10%
P(kW)

0,25 – 22