Eficiência de energia

Um puro exemplo matemático

Exemplo em acionamentos, com eficiência de energia

Find further information under www.nord.com
Acionamento com
otimização de energia
Parâmetros
variados
Acionamento normal
84
Eficiência dos motores, em % 76.2
96 Eficiência dos redutores, em % 89
384 Preço por peça, em 376
2.890.000 Consumo de energia, por ano, em kWh 3.475.000
585.000 Economia, por ano, em kWh
347.000 Consumo de energia, por ano, em 417.000
70.000 Economia, por ano, em -
285 Período de amortização do preço mais elevado de aquisição, em horas -
Eficiência

Energia utilizada sabiamente

  • Motores altamente eficientes (IE2/IE3)
  • Alta eficiência no barramento DC
  • Ajuste automático de magnetização
  • Conhecimento em economia de energia: elevação da eficiência em funcionamento com 87 Hz